DM 10-10 NDFEB Magnet

Permanent magnet for hydraulic cylindrical magnetic field sensors

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dane techniczne produktu DM 10-10 NDFEB

Ambient temperaturemax. 120 °C (248 °F)
MaterialNdFeB acc. to ratio 262/135
DimensionsHeight: 10 mm
Diameter: 10 mm
Uwagi ogólne