MH 02-L Mounting Aid

Mounting aid for VariKont-L

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for VariKont-L sensors
  • Aluminum profiles, pre-mounted
  • Simple and fast mounting
  • Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section
  • Maximum range of adjustment: 60 mm

Pokaż więcej

W magazynie117,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MH 02-L

MaterialProfile rail: aluminum
socket: diecast zinc
Dimensions
Height26 mm
Width44 mm
Length70 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.