BF 12-F Mounting Flange

Plastic mounting adapter, 12 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For mounting cylindrical sensors with metal thread
  • Secure mounting of the sensor via a snap lock
  • Installation position defined by fixed stop
  • Adjustable via slot mounting
W magazynie45,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu BF 12-F

Inside diameter12 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materialblack polycarbonate (PC)
Dimensions
Height18 mm
Width24 mm
Length30 mm
Construction typeFor sensors with 45° chamfer
Uwagi ogólne