BT32 Activator

Activator for F25 series

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Two fixed operating surfaces offset by 180°
  • Suitable for right and left rotating drives
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.51,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu BT32

Shaft diametermax. 34 mm
Tightening torque, fastening screws≤ 1.5 Nm
Dimensions
Height32 mm
Diameter40 mm
Supplementary informationActuator encloses shaft
Uwagi ogólne