REF-H50 Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 61 mm, mounting holes, fixing strap

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.72,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H50

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8 mm
Width51.3 mm
Length61 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne