REF-H65 Reflector

Reflector, rectangular 65 mm x 32 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.44,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H65

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8.5 mm
Width32 mm
Length65 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne