REF-H72 Reflector

Reflector with mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.46,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H72

Construction typerectangular
Further detailsreflectivity 2.0
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8.4 mm
Width19 mm
Length73 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne