REF-H116HT Reflector

Reflector, rectangular 55.5 mm x 132 mm, mounting holes, high temperature applications

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • With extended temperature range up to 110 °C (230 °F)
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H116HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Dimensions
Height9 mm
Width55.5 mm
Length132 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne