REF-MH20 Reflector

Reflector with micro-structure, rectangular 32 mm x 20 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.89,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-MH20

Construction typerectangular
Tripel heightapprox. 1.2 mm
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height3 mm
Width20 mm
Length32 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne