REF-MS21 Reflector

Reflector with micro-structure, round ø 21 mm, screw fixing M3

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Screw mounting for simple installation
  • Micro-structure
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-MS21

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height12.9 mm
Diameter21 mm
Mountingscrew fixing
Uwagi ogólne