REF-CLIP42 Reflector

Reflector, round ø 42 mm, snap-in

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Simple installation with snap-in fastener
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-CLIP42

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height19.1 mm
Diameter42 mm
MountingSnap-in
Uwagi ogólne