REF-CLIP50HT Reflector

Reflector, round ø 50 mm, snap-in, high temperature applications

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Simple installation with snap-in fastener
  • With extended temperature range up to 110 °C (230 °F)
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-CLIP50HT

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Dimensions
Height20 mm
Diameter50.8 mm
MountingSnap-in
Uwagi ogólne