REF-MA21 Reflector

Reflector with micro-structure, round ø 20.6 mm, self-adhesive

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Self-ahesive for simple installation
  • Micro-structure
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-MA21

Construction typecircular
Tripel heightapprox. 1.2 mm
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height6.1 mm
Diameter20.6 mm
Mountingself-adhesive
Uwagi ogólne