REF-A48 Reflector

Reflector, rectangular 48 mm x 32.5 mm, self-adhesive

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Self-ahesive for simple installation
  • Rectangular design
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-A48

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8 mm
Width32.5 mm
Length48 mm
Mountingself-adhesive
Uwagi ogólne