REF-A80 Reflector

Reflector, rectangular 80 mm x 50 mm, self-adhesive

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Self-ahesive for simple installation
  • Rectangular design
W magazynie78,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu REF-A80

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.2 mm
Width50 mm
Length80 mm
Mountingself-adhesive
Uwagi ogólne