K-CJC-BU Terminal Block

Terminal block for cold junction compensation

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 3-pin screw terminal
  • For KF modules
  • Integrated Pt100 resistance thermometer for cold junction compensation
  • Packaging unit: 1 piece, blue
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.284,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu K-CJC-BU

Number of pins3
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorblue
Massapprox. 5 g
Dimensions15.1 x 15 x 18 mm (0.6 x 0.6 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal with integrated Pt100 resistance thermometer , removable
Structuresingle-row
Packing unit1 item(s)
Uwagi ogólne