BMKL18x8 Adhesive Label

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu BMKL18x8

Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Materialpolyester
Dimensions18 x 8 mm (0.7 x 0.3 inch)
Uwagi ogólne