RB15-14-E2-BI-Y97927 Inductive Ring Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 15 mm inside diameter
  • Basic series
  • Bistable
  • Direction detection
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu RB15-14-E2-BI-Y97927

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Output polarityDC
Inside diameter15 mm
Measuring cone6 mm
Material1.4401
Passage speedv≤ 10 m/s
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Output voltage
Traverse A1 V
Traverse BUB - 3 V
Power ON1 V
Voltage dropUd≤ 1.5 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
MTTFd1449 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3 mm - 0.2 mm
Bending radius> 12 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Height32.5 mm
Width25 mm
Length20 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.