Wybierz kraj
DF20/9S20/49/124 Print Mark Color Sensor
Print mark color sensor, 9.5 mm detection range, RGB light with rectangular light spot, external Teach-In, Teach-In button, timer function, NPN output, PNP output, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Diffuse mode sensor for recording colored print marks on backgrounds with different colors
- Teach-in procedure for automatic threshold value setting
- 3 emitter colors: green, red and blue
- Very short response time
- Optical system exchangeable by 90°
- Sturdy, waterproof plastic housing
- Impulsed time element off-delay
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH