40FR1-33 Magnetic Field Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Magnetically actuated reed switch
  • AC/DC compatibility
  • Hermetically sealed contacts
  • Matching permanent magnet
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu 40FR1-33

Switching functionNormally open (NO)
Output typeReed Contact
Rated operating distancesn19.8 mm
Installationnon-flush
Output polarityAC/DC
Output type2-wire AC/DC
Mechanical life3 x 107 operations
Operating voltageUB100 V DC, 250 mA 115 V AC, 250 mA
HysteresisHtyp. 12 % ( 2.54 mm )
Contact resistance0.15 Ω
Insulation resistancemin. 100 MΩ at 200 V
Dielectric strength200 V AC, 60 Hz
Release point≤ max. 43 mm
Electrical ratingAC supply: 10 VA, 132 V AC, 750 mA
DC supply: 10 W, 100 V DC, 300 mA
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPolycarbonate
Sensing facePolycarbonate
Degree of protectionIP68
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Width16 mm
Depth16 mm
Length74.2 mm
Uwagi ogólne