Wybierz kraj
NBB7-F104M-A0-200MM-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 7 mm flush
- 4-wire DC
- Metal housing












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBB7-F104M-A0-200MM-V1
| Switching function | complementary | |
| Output type | NPN | |
| Rated operating distance | sn | 7 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 5.6 mm |
| Reduction factor rAl | 0.30 - 0.45 | |
| Reduction factor rCu | 0.25 - 0.45 | |
| Reduction factor r304 | 0.60 - 1.00 | |
| Reduction factor rSt37 | 1 | |
| Output type | 4-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 150 Hz |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V |
| Operating current | IL | 200 mA |
| Off-state current | Ir | ≤ 80 µA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 15 mA |
| Switching state indicator | LED |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | Cable connector M12 x 1 , 4-pin with PUR cable 200 mm | ||||||||||
| Core cross section | 0.14 mm2 | ||||||||||
| Housing material | GD-Zn | ||||||||||
| Sensing face | PA 12 | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.