Wybierz kraj
KFD2-VR-Ex1.18 Voltage Repeater
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Voltage input 0 V ... 12 V
- Voltage output 0 V ... 12 V
Preferowany typ











Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu KFD2-VR-Ex1.18
| Signal type | Analog input |
| Connection | Power Rail or terminals 11+, 12- | |
| Rated voltage | Ur | 20 ... 35 V DC |
| Ripple | within the supply tolerance | |
| Rated current | Ir | < 20 mA |
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 4+, 5- | |
| Input resistance | min. 10 MΩ | |
| Transmission range | 0 ... 12 V | |
| Offset voltage/current | < 2 mV / < 7 nA |
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7-, 8+ | |
| Voltage | 0 ... 12 V | |
| Output resistance | max. 20 Ω |
| Cut-off frequency | 1.2 kHz (-3 dB) | |||||||
| Deviation | ||||||||
| ||||||||
| Rise time | ≤ 0.4 ms | |||||||
| Output/power supply | functional insulation, rated insulation voltage 50 V AC |
| Display elements | LED | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | IEC 60529 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | screw terminals | ||||||||||
| Mass | approx. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| EU-type examination certificate | BAS 01 ATEX 7262 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Supply | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Output | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificate | BASEEFA 10 ATEX 0079X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Galvanic isolation | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Directive conformity | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| FM approval | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | ||||||||
| ||||||||
| CSA approval | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.