Wybierz kraj
DK20-9,5/9S20/110/124 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 9.5 mm detection range, RGB light, light/dark on, external Teach-in, timer function, push-pull output, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Diffuse mode sensor for recording any print mark
- Static teach-in: automatic switching threshold adaptation
- Optical system exchangeable by 90°
- 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
- 3 emitter colors: green, red and blue
- Time function
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH