NCB40-FP-Z2-P1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 40 mm flush
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NCB40-FP-Z2-P1

Switching functionNormally open/closed (NO/NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn40 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Actual operating distancesr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Reduction factor rAl 0.35
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.8
Output type2-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 50 Hz
HysteresisH0 ... 20 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 6 V
Operating currentIL2 ... 200 mA
Off-state currentIr0.4 ... 1 mA typ. 0.6 mA
Time delay before availabilitytv≤ 300 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typescrew terminals
Information for connectionA maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection!
tightening torque 1.2 Nm + 10 %
Core cross sectionup to 2.5 mm2
Minimum core cross-sectionwithout wire end ferrules 0.5 mm2 , with connector sleeves 0.34 mm2
Maximum core cross-sectionwithout wire end ferrules 2.5 mm2 , with connector sleeves 1.5 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Housing basePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height40 mm
Width84 mm
Length84 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.