NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

OMH-01 Mounting aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Bracket for round steel or sheet
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-01

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height32.4 mm
Width45 mm
Length50 mm
SeriesMLV11
MLV12
Uwagi ogólne