OMH-05 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Bracket for round steel or sheet
W magazynie95,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-05

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height32 mm
Width39.3 mm
Length72 mm
SeriesRL23
RL28
RL29
RL30
RL32
Safety SeriesSLA28
SL29, SLA29
Reflector seriesH75 reflector
Uwagi ogólne