OMH-VL18 Mounting Aid

Mounting Bracket with swivel nut

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-VL18

Inside diameter18 mm
MaterialMetal /high-grade steel
Massapprox. 70 g
Dimensions
Height49 mm
Width50 mm
Length42 mm
SeriesVL18
Uwagi ogólne