K-LA06 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, collimation lens increases operating range by up to 8 times, M4 thread

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Collimation lens
  • Thread M4
  • increases operating range by up to eight times
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu K-LA06

Ambient temperature-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
Materialplastic
Massapprox. 1 g
Uwagi ogólne