REF-H75 Reflector

Reflector, rectangular 75 mm x 35 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.46,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H75

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.1 mm
Width34 mm
Length75 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne