REF-MH50 Reflector

Reflector with micro-structure, rectangular 50.9 mm x 50.9 mm, mounting holes, fixing strap

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
W magazynie79,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-MH50

Construction typerectangular
Tripel heightapprox. 0.9 mm
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height6.3 mm
Width50.9 mm
Length60.9 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne