REF-MH78 Reflector

Reflector with micro-structure, hexagonal 78 mm x 61 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-MH78

Construction typehexagonal
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7 mm
Width61 mm
Length78 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne