Wybierz kraj
NBN40-L2-Z0-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 40 mm non-flush
- Sensor head bidirectional and rotatable
- 2-wire DC
- Quick mounting bracket












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBN40-L2-Z0-V1
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | sn | 40 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 32.4 mm ( -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 0 ... 30 mm ( 60 ... 70 °C (140 ... 158 °F) |
| Actual operating distance | sr | 36 ... 44 mm |
| Reduction factor rAl | 0.33 | |
| Reduction factor rCu | 0.31 | |
| Reduction factor r304 | 0.75 | |
| Reduction factor rBrass | 0.41 | |
| Output type | 2-wire |
| Operating voltage | UB | 5 ... 30 V DC | |||
| Switching frequency | f | 0 ... 30 Hz | |||
| Reverse polarity protection | reverse polarity tolerant | ||||
| Short-circuit protection | pulsing | ||||
| Voltage drop | Ud | ≤ 5 V | |||
| Voltage drop at IL | |||||
| |||||
| Operating current | IL | 2 ... 100 mA | |||
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA | |||
| Switching state indicator | LED, yellow | ||||
| MTTFd | 977 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Housing material | PA | ||||||||||
| Sensing face | PA | ||||||||||
| Degree of protection | IP69K | ||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 161 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.