NBB15-30GM50-WO Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 15 mm flush
  • 2-wire AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NBB15-30GM50-WO

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn15 mm
Installationquasi flush
Output polarityAC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Actual operating distancesr13.5 ... 16.5 mm
Reduction factor rAl 0.33
Reduction factor rCu 0.28
Reduction factor r304 0.81
Output type2-wire
Operating voltageUB20 ... 253 V
Switching frequencyf0 ... 20 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Voltage dropUd< 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA)
Momentary current
(20 ms, 0.1 Hz)
0 ... 1600 mA
Operating currentIL5 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 1.7 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6.4 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.75 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length50 mm
Diameter30 mm
Note1) In the temperature range below 0 °C, permissible operating voltage Ub 80...253 V
Safety fuse ≤ 0.3 A (quick-blow) according to IEC 60127-2 Sheet 1
Recommendation: after a short circuit, check that the device is functioning correctly.
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.