NBB20-L2-Z4-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 20 mm flush
  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 2-wire DC
  • Quick mounting bracket
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NBB20-L2-Z4-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn20 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 16.2 mm
Actual operating distancesr18 ... 22 mm
Reduction factor rAl 0.33
Reduction factor rCu 0.31
Reduction factor r304 0.74
Reduction factor rBrass 0.41
Output type2-wire
Operating voltageUB3.8 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 30 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3.8 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 100 mA, switching element onUd... 3.8 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass142 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.