NJ10-30GK50-E2-5M Proximity Sensor

Inductive proximity sensor

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NJ10-30GK50-E2-5M

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actual operating distancesr9 ... 11 mm typ. 10 mm
Reduction factor rAl 0.22
Reduction factor rCu 0.19
Reduction factor r304 0.66
Reduction factor rBrass 0.33
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 800 Hz
HysteresisH1 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.8 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 10 mA, switching element onUd0.9 ... 2.4 V typ. 1.7 V
Voltage drop IL = 20 mA, switching element onUd0.9 ... 2.4 V typ. 1.7 V
Voltage drop IL = 50 mA, switching element onUd0.9 ... 2.5 V typ. 1.7 V
Voltage drop IL = 100 mA, switching element onUd1 ... 2.6 V typ. 1.8 V
Voltage drop IL = 200 mA, switching element onUd1.2 ... 2.8 V typ. 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.01 mA
No-load supply currentI0≤ 9 mA
Time delay before availabilitytv≤ 50 ms
Switching state indicator-
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Core cross section0.75 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Dimensions
Length50 mm
Diameter30 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.