Wybierz kraj
KFD2-SR2-2.W.SM Rotation Speed Monitor
Standstill and rotational direction monitor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- PNP/push-pull, dry contacts or NAMUR inputs
- Selectable frequency trip values
- 2 relay contact outputs
- Start-up override
- Selectable mode of operation
- Without line fault detection
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR