Wybierz kraj
IPT1-FP Read/write stationIDENTControl
LF R/W system, fully assembled as configuration and test station
Najważniejsze zalety w skrócie
- With integrated control interface unit
- Serial interfaces and field-bus interfaces selectable through lower part
- Read distance of up to 100 mm
- Write distance of up to 50 mm
- 3 LEDs for function indication
- Degree of protection IP67
- Optimized reading speed for fixed codes
- Suited for writing of IPC11
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH