TC-12-U Protective Cap

PTFE protection cap for 12 mm diameter

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Protection against mechanical damage and welding splash
  • Increasing of degree of protection in front of the sensor possible
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu TC-12-U

MaterialPTFE
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.