Wybierz kraj
RMS-D-RC Radar Sensor
Premium radar motion sensor offering additional functions, dynamic version offering direction detection, can be operated remotely, 2 m x 4.5 m detection range, max. installation height: 4 m, black housing, relay contact output, cable connection
Najważniejsze zalety w skrócie
- Microwave motion sensor with intelligent functions
- Reliable detection of people and vehicles
- Direction detection
- Cross traffic suppression
- "Slow motion" for extremely slow motions
- Simplest adjustment of the sensing range
- Programmable by remote control
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT