Wybierz kraj
RL28-55-V/47/82b/105 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter with foreground suppression
Najważniejsze zalety w skrócie
- Foreground suppression, suited to recording of sheet-shrink-wrapped objects
- Ultra bright LEDs for power on, weak signal indication and switching state
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
- Waterproof, degree of protection IP67
- Protection class II
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH