REF-MVR10 Reflector

Reflector with micro-structure, rectangular 60 mm x 19 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
W magazynie132,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-MVR10

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height6 mm
Width19 mm
Length60 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne