OMH-LS610-02 Mounting Aid

Direct mounting set consisting of 4 x M4 threaded inserts

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-LS610-02

Materialbrass
Massapprox. 5 g
Dimensions
Length7.5 mm
Diameter7 mm
SeriesLS610
LS611
VDM100
LS680 , LS682
Uwagi ogólne