SLA-1-M Deviation Mirror

Deviation mirror

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Deflecting mirror for single-beam deflection of the protection beam of safety light beams in the SL and SLA series
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu SLA-1-M

Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
Performance level (PL)PL e
CategoryCat. 4
Mission Time (TM)20 a
PFHd4.4 E-10
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
HousingMetal sheet (steel), black-coated
Safety SeriesSLA
Uwagi ogólne