Wybierz kraj
LMC-Ex Magnetic Immersion Probe
Magnetic immersion probe for continuous measurements
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sensor for continuous level measurement in liquids
- Resolution 5 mm or 15 mm
- Media contacting parts of stainless steel
- Mounting without removing the float
- Approved for zone 0
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE