OFR-A4 Optical Reflective Film

Reflective tape A4 (297 mm x 210 mm)

W magazynie206,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OFR-A4

Construction typerectangular
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Dimensions297 mm x 210 mm
Height297 mm
Width210 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Uwagi ogólne