LCR 04-1,1-2,0-G Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - diffuse with PVC covering

Najważniejsze zalety w skrócie

  • M4 x 30 thread
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu LCR 04-1,1-2,0-G

Fiber optic lengthl2000 mm
Fiber optic diameterd3.6 mm
Adapter form04
End piecethread
Bending radiusmin. 15 mm
Fiber bundle diameter1.8 mm
optical face: 2.5 mm2
Fiber configurationFvoptical seperated
Opening angleapprox. 69 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
SheathingPVC
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPVC
Extraction forceat probe at 20°C: 120 N
Device seriesMLV41-LL
Uwagi ogólne