Wybierz kraj
KCD2-E2L Sensor Output Stage Terminal
Sensor output stage terminal with lead breakage monitoring
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel terminal amplifier
- NAMUR sensor input
- DC 24 V supply voltage
- Standard interface for prevention of signal transmission errors
- Switching status indicator, yellow LED
- Lead breakage monitoring: The lead breakage monitoring can be disconnected by bridging terminals 1 and 3
- Short-circuit proof electronic output
- Low noise sensitivity
- Compact terminal housing
- Clips onto standard 35 mm rail to DIN EN 50 022
- Degree of protection IP20
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH