Wybierz kraj
KCD2-R Sensor Output Stage Terminal
Sensor output stage terminal with relay output
Najważniejsze zalety w skrócie
- Relay output with 1 pole, yellow LED indicates switching state
- Free-wheeling diode
- Compact terminal housing
- Clips onto standard 35 mm rail to DIN EN 50 022
- Degree of protection IP20
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH