Wybierz kraj
KCM-70A-C Totalizer
Electromechanic totalizer
Najważniejsze zalety w skrócie
- Electromechanical summator
- 7 decade devices
- Counter frequency up to 25 Hz
- Without reset
- Power supply 24 V DC
- Fixing with latching spring or latch fastener for easy installation
- Degree of protection IP65 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR