Wybierz kraj
KCT-6S-C Pulse Counter Unit
Unit with digital display for use as totalizer, timer, or tachometer
Najważniejsze zalety w skrócie
- Counter frequency up to 20 kHz
- LED indicator, red
- 6 decade devices
- Operation via keypad
- Two counter inputs
- Fixing with plug-in frame for easy installation
- Connection via screw terminals
- Manual or external reset
- PNP and NPN sensors can be connected
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR